Automatismes et Contrôle

Actualités : Automatismes et Contrôle

Avec la famille des modules entrée-sortie IP67 d'Advantys ETB, économisez jusqu'à 26% en comparaison à la gamme traditionnelle

Advantys ETB : nouveaux modules d'entrée-sortie d'IP67 pour les environnements difficiles.

 

La gamme entrée-sortie distribuée Advantys a été récemment augmentée pour inclure 2 nouveaux modules d'entrée-sortie d'Ethernet d'IP67-rated pour l'usage avec le protocole Modbus TCP/IP ou l'EtherNet/IP.
Les nouveaux modules s'appellent Advantys ETB, pour le Ethernet Terminal Block.

Ces nouveaux modules combinent la fonctionnalité d'entrée-sortie de bloc avec un commutateur gauche inclus de l'Ethernet 2 et sont employés dans les applications où l'entrée-sortie est montée directement sur l'équipement, sans exiger une clôture.

Applications 

  • Usinage : pour des applications exposées au jet de liquide réfrigérant ou à l'entrée-sortie montée directement sur la machine
  • Assemblée : pour l'entrée-sortie qui est montée sur un bras robotique ou directement sur l'équipement d'assemblée
  • Manipulation matérielle : pour des applications exposées au jet de poussière ou d'eau/huile, et pour des secteurs sans l'espace pour une clôture protectrice 
  • Autre : toutes applications extérieures exposées à l'humidité ou à la poussière

Industries

  • Des véhicules à moteur
    Usinage
    Assemblée composante
    Corps
  • Nourriture et boisson
    Mise en bouteilles
    Empaquetage
    Manipulation matérielle
  • Autre
    Exploitation, minerais, & ; Métal - manipulation matérielle
    Impression
    Papier & de pulpe ; Papier - réduisant en pulpe 
    Extrémité humide de machine de papier

Compatibilité de PLC

  • Modicon Quantum (NOE et NOC)
  • Modicon Premium (ETY)
  •  Modicon M340 (NOE)
  • Modicon Momentum (M1E)