Support

Protections BT et variateurs de vitesse (convertisseurs de fréquence)

Résumé

L'objet de ce Cahier Technique est de présenter les techniques de sélectivité spécifiques aux disjoncteurs de puissance basse tension.
Ces appareils sont caractérisés par leur calibre élevé (800 A à 6300 A), et leur situation en tête d'installation BT, généralement directement en aval d'un transformateur MT/BT.
Cette situation justifie les exigences de sélectivité qui leur sont appliquées.
Après un rappel sur les techniques de sélectivité seront évoqués les liens entre sélectivité et caractéristiques générales des disjoncteurs et, enfin, quelques exemples pratiques seront donnés sur le choix des appareils à installer.

Référence

  • - Auteur :J. Schonek, Y. Nebon
  • - Date de publication :01/05/2002
  • - Nombre de pages :32
  • - Numéro CT :204


Retour

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )

 

Vous avez une demande concernant les Cahiers Techniques ?

 

Pour lire les documents pdf utilisez le plugin Acrobat Reader 5.0

 

Abonnement à la newsletter des Cahiers Techniques