Support

Protection des personnes et alimentations statiques

Résumé

Les alimentations sans interruption -ASI- ont comme mission première d’assurer la continuité de fourniture de l’énergie électrique. Même lorsque le réseau est absent elles fournissent l’énergie nécessaire à partir de leurs batteries ou d’une source de remplacement, ou encore d’une source de secours en cas d’anomalie.
Les systèmes de transfert statiques -STS- permettent d’alimenter une utilisation à partir de deux sources indépendantes. En cas de défaut ils transfèrent automatiquement les charges d’une source à l’autre.
La mise en œuvre de ces dispositifs, en respectant les normes d’installation CEI 60364 et NF C 15-100, est assez délicate du fait du nombre de sources, de la multiplicité des configurations possibles et des différents schémas des liaisons à la terre.
Ce cahier technique permet de faire le point sur ces difficultés et apporte des explications pour choisir les solutions les mieux adaptées aux différents cas rencontrés.

Pour en savoir plus sur les onduleurs : MGE UPS Systems

Référence

  • - Auteur :Jean-Noël Fiorina
  • - Date de publication :01/09/2004
  • - Nombre de pages :44
  • - Numéro CT :129


Retour

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Liste complète des Cahiers Techniques ( CT0 )

 

Vous avez une demande concernant les Cahiers Techniques ?

 

Pour lire les documents pdf utilisez le plugin Acrobat Reader 5.0

 

Abonnement à la newsletter des Cahiers Techniques